简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: G12 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Flexible connector orientation with 5-position, 180° adjustability to optimize robot dress pack.
  • M12 12-pin A-Coded Connector.
  • Up to eight (8) pass-through signals.
  • Tool ID for end-effector verification, up to 16 tools.
  • Mates interchangeably with G19, R19, S19, or T19 modules.*
  • Finger-safe contacts on Master side.

G12 Master and G8 Tool Modules
G12 Master and G8 Tool Modules

Part NumberSideNotes
9120-G12-MMG12 Adjustable Module, Supports 12 Pass-thru Signals, M12 12-pin Male Connector - Master Side
9120-G8-TTG8 Adjustable Module, Supports 8 Pass-thru Signals, M12 12-pin Female Connector, 0-F (0-15) Tool ID - Tool Side

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2024 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta